17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

室内かべ用塗料 パールホワイト 14K

通常単価(税別)
27,339
税込単価
30,073
通常出荷日:9日目

【特長】・ビニールクロスの上から直接塗れる室内かべ用塗料・タバコ・ペット・アンモニアなど生活不快臭を除...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
  • トラスココード
    376-7119
  • JANコード
    4972910226787
  • 質量(g)
    15222.0
  • 塗布面積([[M2]])
    約68~97
  • 塗り重ね回数
    1回
  • パールホワイト
  • 塗り重ね可能時間
    2時間以上(20℃)、4時間以上(冬期)

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、ユニットバス、浴室・浴槽など常に水に浸かっている所、床面、タイル、シリコンなど特殊処理された素材。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00317653023140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00317653023140の仕様・寸法情報

乾燥時間
約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
トラスココード
376-7119
JANコード
4972910226787
質量(g)
15222.0
塗布面積([[M2]])
約68~97
塗り重ね回数
1回
パールホワイト
塗り重ね可能時間
2時間以上(20℃)、4時間以上(冬期)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
00317653023140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,339
( 30,073 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニールクロスの上から直接塗れる室内かべ用塗料
・タバコ・ペット・アンモニアなど生活不快臭を除去します
・シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドを吸着、無害化します
・防カビ剤配合だから長期間カビの発生から守ります
・浴室のモルタル壁にも塗れる
【用途】
・ビニールクロス壁、コンクリート・モルタル壁、板壁、和室壁、石膏ボードに

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、ユニットバス、浴室・浴槽など常に水に浸かっている所、床面、タイル、シリコンなど特殊処理された素材。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

室内かべ用塗料 パールホワイト 14Kの型番00317653023140のページです。 型番00317653023140に関する仕様情報を記載しております。
室内かべ用塗料 パールホワイト 14Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
室内かべ用塗料 パールホワイト 14K
室内かべ用塗料 パールホワイト 3L
水性シリコン凹凸外かべ用 ホワイト 16K
水性シリコン外かべ用 ライトグレー 14L
水性シリコン遮熱屋根用 ホワイト 14K
水性シリコン凹凸外かべ用 グレー 16K
メーカーカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオ
通常価格27,33910,29424,09427,33927,99624,094
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
乾燥時間約1時間(20℃)、約2時間(冬期)約1時間(20℃)、約2時間(冬期)約3時間(20℃) 約6時間(冬期)約1時間(20℃) 約2時間(冬期)約2時間(20℃)、約4時間(冬期)約3時間(20℃) 約6時間(冬期)
トラスココード376-7119376-3906378-2894378-1235378-2835376-3814
JANコード497291022678749729102260084972910242169497291023760849729102801854972910242176
質量(g)15222.04814.017222.017329.015233.017222.0
塗布面積([[M2]])約68~97約21~30約8~10約50~70約45~64約8~10

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました