ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性シリコン遮熱建物用 ホワイト 14KG

通常単価(税別)
25,514円
税込単価
28,065円
通常出荷日:9日目

【特長】・遮熱顔料により、太陽光の赤外線を反射し、塗装面の温度上昇を抑えます・アクリルシリコン樹脂配合...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
  • トラスココード
    713-3145
  • JANコード
    4972910029180
  • 質量(g)
    15233.0
  • 材質1
    原材料:合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防カビ剤、水
  • 材質2
    キャップ・容器:スチール
  • 材質3
    プロテクター:プラスチック(PE)
  • 容量(L)
    11.7
  • 塗布面積([[M2]])
    約45~64(2回塗り)
  • 塗り重ね回数
    2回
  • 色
    ホワイト
  • 指触乾燥時間
    4時間以上(20℃)、冬期は6時間以上
  • 塗り重ね可能時間
    4時間以上(20℃)、冬期は6時間以上

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00947654013140
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00947654013140の仕様・寸法情報

乾燥時間
約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
トラスココード
713-3145
JANコード
4972910029180
質量(g)
15233.0
材質1
原材料:合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防カビ剤、水
材質2
キャップ・容器:スチール
材質3
プロテクター:プラスチック(PE)
容量(L)
11.7
塗布面積([[M2]])
約45~64(2回塗り)
塗り重ね回数
2回
色
ホワイト
指触乾燥時間
4時間以上(20℃)、冬期は6時間以上
塗り重ね可能時間
4時間以上(20℃)、冬期は6時間以上
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
00947654013140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,514円
( 28,065円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遮熱顔料により、太陽光の赤外線を反射し、塗装面の温度上昇を抑えます
・アクリルシリコン樹脂配合により、強力な塗膜を作ります
・遮熱効果により従来の塗料に比べ、熱による素材の劣化を防ぎます
・臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です
【用途】
・物置、車庫、倉庫、金属系サイディングなどの塗装されたカラー鋼板に(アルミ、ガルバリウム、トタンなど)
・門扉、フェンス、鉄骨などの鉄製品に
・窯業系サイディング、コンクリート壁、ブロック塀に
・建材などの木製品に
・プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS)に
【材質】
・原材料:合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防カビ剤、水
・キャップ・容器:スチール
・プロテクター:プラスチック(PE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性シリコン遮熱建物用 ホワイト 14KGの型番00947654013140のページです。 型番00947654013140に関する仕様情報を記載しております。
水性シリコン遮熱建物用 ホワイト 14KGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性シリコン遮熱建物用 ホワイト 14KG
水性シリコン遮熱屋根用 ホワイト 14K
水性シリコン遮熱屋根用 ホワイト 7k
水性シリコン遮熱屋根用 シティグレー 14K
水性シリコン遮熱屋根用 グレー 7K
水性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 7K
メーカーカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオ
通常価格25,514円27,524円15,762円27,524円15,762円15,762円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
乾燥時間約1時間(20℃)、約2時間(冬期)約2時間(20℃)、約4時間(冬期)約1時間(20℃)、約2時間(冬期)約30分(20℃)、約2時間(冬期)約1時間(20℃)、約2時間(冬期)約30分(20℃)、約2時間(冬期)
トラスココード713-3145378-2835378-4457378-2845376-3896376-5530
JANコード497291002918049729102801854972910280178497291028028449729102799434972910280130
質量(g)15233.015233.07824.015233.07824.07824.0
材質1原材料:合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防カビ剤、水-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました