ファクトリーサプライ用品技術窓口

サビテクト うすねずみ色 7K

通常単価(税別)
20,051
税込単価
22,056
通常出荷日:7日目

【特長】・特殊防サビ剤配合だから強力な防サビ効果をするのでサビ止めの塗装が不要です・サビ止めと上塗りが...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    約30分(20℃)、 約2時間(冬期)
  • トラスココード
    363-8885
  • JANコード
    4972910319724
  • 質量(g)
    7812.0
  • 容量(ml)
    7000
  • 塗布面積([[M2]])
    約 46~64
  • 塗り重ね回数
    1回
  • うすねずみ

ご注意

  • 下記のものにはご利用いただけません(自動車、バイク、床面、常に水に浸かっている所、鉄以外の金属(ステンレス、メッキ、真ちゅう、銅、ホーロー)、シリコンなど特殊処理された素材)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00097640433070
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00097640433070の仕様・寸法情報

乾燥時間
約30分(20℃)、 約2時間(冬期)
トラスココード
363-8885
JANコード
4972910319724
質量(g)
7812.0
容量(ml)
7000
塗布面積([[M2]])
約 46~64
塗り重ね回数
1回
うすねずみ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
00097640433070
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,051
( 22,056 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊防サビ剤配合だから強力な防サビ効果をするのでサビ止めの塗装が不要です
・サビ止めと上塗りが同時にできるので作業時間が大幅に短縮できます
・高耐久アクリル・シリコン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます
【用途】
・門扉・シャッター・トタン・フェンス・鉄骨・農機具・遊具などの鉄部、アルミに

ご注意

  • 下記のものにはご利用いただけません(自動車、バイク、床面、常に水に浸かっている所、鉄以外の金属(ステンレス、メッキ、真ちゅう、銅、ホーロー)、シリコンなど特殊処理された素材)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サビテクト うすねずみ色 7Kの型番00097640433070のページです。 型番00097640433070に関する仕様情報を記載しております。
サビテクト うすねずみ色 7Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サビテクト うすねずみ色 7K
サビテクト あかさび色 7K
油性鉄部用S ぎん色 3L
ケミソートP 黒褐色 14L
カンペハピオ 速乾サビ止めスプレー
サビ止め速乾エポキシスプレー
メーカーカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオ
通常価格20,05120,05112,33015,1451,4361,662
通常出荷日7日目7日目9日目1日目1日目1日目
乾燥時間約30分(20℃)、 約2時間(冬期)約30分(20℃)、 約2時間(冬期)約1.5時間(20℃) 約4時間(冬期)-約30分(夏)、約1時間(冬)約30分(20℃)、約1時間(冬期)
トラスココード363-8885363-8864404-4256378-2802--
JANコード4972910319724497291031975549729100351504906975022688--
質量(g)7812.07812.03258.012690.0600400
容量(ml)70007000-14000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました