ファクトリーサプライ用品技術窓口

バゲッジラック BL-Y3

通常単価(税別)
14,968円
税込単価
16,465円
通常出荷日:4日目

【特長】・ホテルのエントランスや客室での荷物の仮置きに使用します。【材質】・フレーム:天然木・ベルト:...

詳細を確認
  • 質量(g)
    2000.0
  • 奥行(mm)
    410
  • 高さ(mm)
    450
  • JANコード
    4903180192373
  • トラスココード
    256-3949
  • 材質1
    フレーム:天然木
  • 材質2
    ベルト:ナイロン
  • 間口(mm)
    470

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YBL-006L-WN-BR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YBL-006L-WN-BRの仕様・寸法情報

質量(g)
2000.0
奥行(mm)
410
高さ(mm)
450
JANコード
4903180192373
トラスココード
256-3949
材質1
フレーム:天然木
材質2
ベルト:ナイロン
間口(mm)
470

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YBL-006L-WN-BR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,968円
( 16,465円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホテルのエントランスや客室での荷物の仮置きに使用します。
【材質】
・フレーム:天然木
・ベルト:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バゲッジラック BL-Y3の型番YBL-006L-WN-BRのページです。 型番YBL-006L-WN-BRに関する仕様情報を記載しております。
バゲッジラック BL-Y3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バゲッジラック BL-Y3
6輪台車 中間棚
ストレージバスケットフレームMT
3段式カート
ピッキングカート PC-3CT8TH
バスケットカート
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業サンワサプライスーパーメイト太幸
通常価格14,968円14,121円11,151円 -20,769円44,997円7,358円 -
通常出荷日4日目11日目5日目2日目8日目8日目
質量(g)2000.07000.0----
奥行(mm)410-----
高さ(mm)45050740---
JANコード49031801923734903180187942----
トラスココード256-3949256-3964----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました