ファクトリーサプライ用品技術窓口

両開きツールケース(2段式)

通常単価(税別)
15,261円
税込単価
16,787円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・両開きツールケース(2段式)S470B2・上段左右には仕切り板各7枚付です

  • 外形寸法(mm)奥行
    220
  • 外形寸法(mm)間口
    470
  • 外形寸法(mm)高さ
    300
  • 色
    マットブラック
  • 南京錠(別売)
    〇
  • JANコード
    4967521419437
  • 質量(g)
    4800.0
  • トラスココード
    240-2247

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

S470B2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S470B2の仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
220
外形寸法(mm)間口
470
外形寸法(mm)高さ
300
色
マットブラック
南京錠(別売)
〇
JANコード
4967521419437
質量(g)
4800.0
トラスココード
240-2247

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
S470B2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,261円
( 16,787円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・両開きツールケース(2段式)S470B2
・上段左右には仕切り板各7枚付です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両開きツールケース(2段式)の型番S470B2のページです。 型番S470B2に関する仕様情報を記載しております。
両開きツールケース(2段式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両開きツールケース(2段式)
両開きツールケース(3段式)
2段式ツールボックス
2段式ツールボックス(両開き開閉式)
2段式ツールボックス(ブルー)
両開きメタルケース
メーカースーパーツールスーパーツールトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山KTC(京都機械工具)
通常価格15,261円17,371円6,068円 -10,134円 -9,120円24,963円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目3日目
外形寸法(mm)奥行220220----
外形寸法(mm)間口470470----
外形寸法(mm)高さ300345----
色マットブラックマットブラック----
南京錠(別売)〇〇----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました