ファクトリーサプライ用品技術窓口

両開きツールケース(3段式)

通常単価(税別)
17,371円
税込単価
19,108円
通常出荷日:4日目

【特長】・ワイドに開くので工具の出し入れが容易です・最上段左右には仕切り板各7枚付です

  • 外形寸法(mm)奥行
    220
  • 外形寸法(mm)間口
    470
  • 外形寸法(mm)高さ
    345
  • 色
    マットブラック
  • 南京錠(別売)
    〇
  • JANコード
    4967521419444
  • 質量(g)
    6100.0
  • トラスココード
    240-2246

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

S470B3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S470B3の仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
220
外形寸法(mm)間口
470
外形寸法(mm)高さ
345
色
マットブラック
南京錠(別売)
〇
JANコード
4967521419444
質量(g)
6100.0
トラスココード
240-2246

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
S470B3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,371円
( 19,108円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイドに開くので工具の出し入れが容易です
・最上段左右には仕切り板各7枚付です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両開きツールケース(3段式)の型番S470B3のページです。 型番S470B3に関する仕様情報を記載しております。
両開きツールケース(3段式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両開きツールケース(3段式)
両開きツールケース(2段式)
3段式ツールボックス
3段式ツールボックス(ブルー)
両開きメタルケース
2段式ツールボックス(両開き開閉式)
メーカースーパーツールスーパーツールHAZETトラスコ中山KTC(京都機械工具)トラスコ中山
通常価格17,371円15,261円22,222円12,889円 -24,963円10,134円 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目〜3日目1日目
外形寸法(mm)奥行220220----
外形寸法(mm)間口470470----
外形寸法(mm)高さ345300----
色マットブラックマットブラック----
南京錠(別売)〇〇----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました