ファクトリーサプライ用品技術窓口

イベント 選挙 学校行事の床養生にフロアシート ブラック 厚み0.5 1m 30m巻 ワニ印

通常単価(税別)
13,433
税込単価
14,776
通常出荷日:5日目

【特長】・しっかりした厚みがあり、丈夫で繰り返し使用が可能です・モスグリーン・グレー・ブラックの3色を...

詳細を確認
  • ブラック
  • JANコード
    4560260215690
  • トラスココード
    693-8406
  • 質量(g)
    15000.0
  • 材質1
    PVC(塩化ビニール)
  • 厚さ(mm)
    0.5
  • サイズ長辺(m)
    30
  • サイズ短辺(mm)
    1000
  • 表面形状
    エンボス加工

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WA-3003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WA-3003の仕様・寸法情報

ブラック
JANコード
4560260215690
トラスココード
693-8406
質量(g)
15000.0
材質1
PVC(塩化ビニール)
厚さ(mm)
0.5
サイズ長辺(m)
30
サイズ短辺(mm)
1000
表面形状
エンボス加工
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
WA-3003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,433
( 14,776 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかりした厚みがあり、丈夫で繰り返し使用が可能です
・モスグリーン・グレー・ブラックの3色をご用意、あらゆる場面に対応出来ます
・難燃性でイベント・学校行事での使用も安心です
・勿論、現場仕事での床養生にもお使いいただけます
【用途】
・イベント会場・選挙・学校行事等での床面保護に最適です
【材質】
・PVC(塩化ビニール)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イベント 選挙 学校行事の床養生にフロアシート ブラック 厚み0.5 1m 30m巻 ワニ印の型番WA-3003のページです。 型番WA-3003に関する仕様情報を記載しております。
イベント 選挙 学校行事の床養生にフロアシート ブラック 厚み0.5 1m 30m巻 ワニ印のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト