ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミストレーサ CRMタイプ

通常単価(税別)
539,992円~642,802円
税込単価
593,991円~707,082円
通常出荷日:1日目

【特長】・お客様の仕様に合わせてフィルタ&フィルタレスが選べるマルチシリーズです。・工具&ダクト取り外...

詳細を確認
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 捕集効率(%)
    99.8
  • 材質1
    鉄(SPHC)
  • 電源(V)
    三相200

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

吸込口径(mm)

取付寸法(mm)

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

質量(g)

出力(kW)(50/60Hz)

風量([[M3]]/min)50Hz

風量([[M3]]/min)60Hz

最小発注数量
4547422438487
696-7431
148
280×250
904
554
507
67000.0
1.5
14.5
17.5
1個
4547422438500
696-7432
198
360×340
1024
594
547
78000.0
2.2
18
21
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
539,992円
( 593,991円 )
1日目
642,802円
( 707,082円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お客様の仕様に合わせてフィルタ&フィルタレスが選べるマルチシリーズです。
・工具&ダクト取り外しが不要でフィルタ交換可能です。
【用途】
・NC旋盤、汎用旋盤、フライス盤、マシニングセンター、放電加工機、ダイカストマシン、その他ミストの発生する機械に。
【材質】
・鉄(SPHC)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミストレーサ CRMタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミストレーサ CRMタイプ
オイルミスト検知器
MKN4F用3次フィルター・MK用3次フィルター 0.3μ
MK用2次フィルター
ミストコレクター ミストキャッチャー MCAシリーズ
MKN4用次フィルター・MK1次フィルター 共通品
メーカーSDG(旧:昭和電機)フクハラキソーキソーWINWELL JAPANキソー
通常価格539,992円-15,217円35,471円7,230円171,735円 -15,007円
通常出荷日1日目11日目8日目7日目7日目8日目
周波数(Hz)50/60-----
捕集効率(%)99.8-----
材質1鉄(SPHC)-----
電源(V)三相200-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト