ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

超低硬度シリコーンゴム 5°3mm×300mm角

通常単価(税別)
43,549円
税込単価
47,904円
通常出荷日:9日目

【特長】・超低硬度シリコンゴムは非常に柔らかく、粘着性があるので密着性に優れ、高い防振効果を得ることが...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

14392
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

14392の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
3
質量(g)
350.000
トラスココード
244-9940
材質1
シリコン

型番リスト

表示件数
型番
14392
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,549円
( 47,904円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超低硬度シリコンゴムは非常に柔らかく、粘着性があるので密着性に優れ、高い防振効果を得ることが出来ます
・シリコンゴムの持つ優れた基本特性(耐候性・耐オゾン性・耐熱性・耐寒性)を保持しています
【材質】
・シリコン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超低硬度シリコーンゴム 5°3mm×300mm角の型番14392のページです。 型番14392に関する仕様情報を記載しております。
超低硬度シリコーンゴム 5°3mm×300mm角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超低硬度シリコーンゴム 5°3mm×300mm角
超低硬度シリコーンゴム 5°5mm×300mm角
超低硬度シリコーンゴム(300mm角) 2° 3mm
超低硬度シリコーンゴム(300mm角) 2° 5mm
超低硬度シリコーンゴム 8°3t×300角
超低硬度シリコーンゴム 8°5t×300角
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテック
通常価格43,549円66,616円52,733円75,800円41,253円64,213円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
厚さ(mm)353535
質量(g)350.000590.000350.000590.000350.000590.000
トラスココード244-9940244-9949245-1426245-1427244-9936244-9938
材質1シリコンシリコンシリコンシリコンシリコンシリコン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました