ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス用反射帯【4個入り】

通常単価(税別)
3,732円
税込単価
4,105円
通常出荷日:7日目

【特長】・フルハーネスの型式、サイズ、場所を問わずに取り付けることができます・タニザワの最軽量フルハー...

詳細を確認
  • トラスココード
    692-6582
  • JANコード
    4546721013852
  • 質量(g)
    180.000
  • 材質1
    塩化ビニール
  • 色
    レモンイエロー
  • 幅(mm)
    130
  • 長さ(mm)
    400

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ST5802-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

ST5802-2の仕様・寸法情報

トラスココード
692-6582
JANコード
4546721013852
質量(g)
180.000
材質1
塩化ビニール
色
レモンイエロー
幅(mm)
130
長さ(mm)
400
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST5802-2
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,732円
( 4,105円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルハーネスの型式、サイズ、場所を問わずに取り付けることができます
・タニザワの最軽量フルハーネス「タフライト」に対応しています
・反射チョッキの様なメッシュ部分がないので快適に着用できます
・5cm間隔でカットして簡単にサイズ調整ができます
・裏面すべり止め加工つきでズレにくい
【材質】
・塩化ビニール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス用反射帯の型番ST5802-2のページです。 型番ST5802-2に関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス用反射帯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス用反射帯
タニザワ フック用蛍光ステッカー 
全ねじキャッチャー(3分用)
全ねじキャッチャー(3分・4分兼用)
ワンダリング
タニザワ フルハーネス用肩パット
メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
通常価格3,732円729円7,198円9,739円5,589円4,380円
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード692-6582207-0908398-5776352-9932468-7958-
JANコード45467210138524546721009527454672120033745467212003204546721006946-
質量(g)180.0007.000350.000525.000140.00085.000
材質1塩化ビニールPVC鋼板(SPCC2.3t)スチール-ナイロン
色レモンイエロー蛍光オレンジ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました