ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブライト900 スーパーソーヤスリ 5φ 先端工具【5個入り】

通常単価(税別)
10,568
税込単価
11,625
通常出荷日:7日目

【特長】・ブライト900コーティングにより切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどな...

詳細を確認
  • 形状
    5種セット
  • JANコード
    4518007590654
  • トラスココード
    425-0691
  • 質量(g)
    165.000
  • 材質1
    炭素工具鋼
  • 刃長(mm)
    60
  • 全長(mm)
    105
  • 柄部φ(mm)
    5
  • タイプ
    中目

ご注意

  • 焼き入れ後の鋼材は削れません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ST105B2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

ST105B2の仕様・寸法情報

形状
5種セット
JANコード
4518007590654
トラスココード
425-0691
質量(g)
165.000
材質1
炭素工具鋼
刃長(mm)
60
全長(mm)
105
柄部φ(mm)
5
タイプ
中目
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST105B2
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,568
( 11,625 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブライト900コーティングにより切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどないため、シャープな切れ味が持続します
・電動工具、空圧工具に装着することにより、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします
・多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう5種類の形状をラインナップしました
【用途】
・電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用
・金型および精密部品の研磨加工
【材質】
・炭素工具鋼
・平・半丸・丸・角・三角 (各1本)

ご注意

  • 焼き入れ後の鋼材は削れません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブライト900 スーパーソーヤスリ 5φ 先端工具の型番ST105B2のページです。 型番ST105B2に関する仕様情報を記載しております。
ブライト900 スーパーソーヤスリ 5φ 先端工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブライト900 スーパーソーヤスリ 5φ 先端工具
スーパーソーヤスリ 先端工具セット
ブライト900 スーパーソー 平
スーパーソーヤスリ 先端工具セット ST08501、ST08503
スーパーソーヤスリ 先端工具
ダイヤモンド スーパーソーヤスリ 先端工具
メーカーツボサンツボサンツボサンツボサンツボサンツボサン
通常価格10,5684,0002,229 -3,465 -4,0002,700
通常出荷日7日目1日目1日目〜1日目1日目2日目〜
形状5種セット5種セット(平、半丸、丸、角、三角)5種セット--
JANコード45180075906544518007549539----
トラスココード425-0691195-1595----
質量(g)165.00025.00018.00025.00025.0005.000
材質1炭素工具鋼SK材SKS-8SK材SK材炭素工具鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤスリ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト