ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイマ

通常単価(税別)
24,334円
税込単価
26,767円
通常出荷日:5日目

【特長】・既存の製品に取り付けることで、15分間隔最大24時間のタイマー運転設定が可能です。

  • 適合機種
    HRR480B/B-S、GHR240(A1)-R/Gを除く全機種
  • 品名
    タイマー
  • 質量(g)
    780.0
  • トラスココード
    688-4293

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

03037841010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

03037841010の仕様・寸法情報

適合機種
HRR480B/B-S、GHR240(A1)-R/Gを除く全機種
品名
タイマー
質量(g)
780.0
トラスココード
688-4293

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
03037841010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,334円
( 26,767円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・既存の製品に取り付けることで、15分間隔最大24時間のタイマー運転設定が可能です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイマの型番03037841010のページです。 型番03037841010に関する仕様情報を記載しております。
タイマのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイマ
ワンタッチタイマー
マルチタイマー
屋外用プログラムタイマー PT-W2
サウナ用砂時計5分計 (1734-55)
SATO デジタルタイマー TM-28LS アラーム5
メーカーオリオン機械佐藤計量器製作所エスコリーベックス佐藤計量器製作所三商
通常価格24,334円2,390円2,709円3,553円15,326円2,797円
通常出荷日5日目4日目3日目1日目9日目4日目
適合機種HRR480B/B-S、GHR240(A1)-R/Gを除く全機種-----
品名タイマー-----
質量(g)780.0-----
トラスココード688-4293-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました