ファクトリーサプライ用品技術窓口

サスペンダー(黒金)

通常単価(税別)
9,533
税込単価
10,486
通常出荷日:11日目

【特長】・腰周りの重量を分散することで疲労を軽減します・背中や肩の部分は通気性が良く蒸れにくい素材を採...

詳細を確認
  • トラスココード
    693-8410
  • JANコード
    4952520414521
  • 質量(g)
    304.000
  • 材質1
    人工皮革・ポリメッシュ・ポリエステル・スチール
  • サイズ
    102-123
  • 適合身長(cm)
    175-185

ご注意

  • このサスペンダーは墜落防止用器具(フルハーネス型)ではありません。落下の衝撃から体を守る用途にはご使用いただけません。
  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 変形やガタつき及び糸のほつれ等、異常が有る場合は使用しないでください。
  • 火気のある場所でのご使用はやめてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ASP-LBG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ASP-LBGの仕様・寸法情報

トラスココード
693-8410
JANコード
4952520414521
質量(g)
304.000
材質1
人工皮革・ポリメッシュ・ポリエステル・スチール
サイズ
102-123
適合身長(cm)
175-185
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
ASP-LBG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,533
( 10,486 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰周りの重量を分散することで疲労を軽減します
・背中や肩の部分は通気性が良く蒸れにくい素材を採用
・肩部分はクッション付きで負担を軽減します
【用途】
・作業用ベルトのサポーターとしてお使い頂けます
【材質】
・人工皮革・ポリメッシュ・ポリエステル・スチール

ご注意

  • このサスペンダーは墜落防止用器具(フルハーネス型)ではありません。落下の衝撃から体を守る用途にはご使用いただけません。
  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 変形やガタつき及び糸のほつれ等、異常が有る場合は使用しないでください。
  • 火気のある場所でのご使用はやめてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サスペンダー(黒金)の型番ASP-LBGのページです。 型番ASP-LBGに関する仕様情報を記載しております。
サスペンダー(黒金)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サスペンダー(黒金)
サポートベルト/サスペンダー/サポートベルト・サスペンダーセット
ベルトサスペンダー
サスペンダー黒
腰サポートサスペンダー
バックサポート(サスペンダー調整可能)
メーカーフジ矢フジ矢ジェフコムTJMデザインタジマツールTAKAGIエスコ
通常価格9,5334,8446,4774,081 -2,1936,972
通常出荷日11日目3日目4日目1日目〜3日目1日目
トラスココード693-8410-----
JANコード4952520414521-----
質量(g)304.000-----
材質1人工皮革・ポリメッシュ・ポリエステル・スチール本体:布----
サイズ102-123-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました