ファクトリーサプライ用品技術窓口

PEフィルム カゴ車カバー 1700mm

通常単価(税別)
35,056円
税込単価
38,562円
通常出荷日:5日目

【特長】・カバーが透明の為、被せた物を視認することが可能です【用途】・カゴ車の雨除けや埃除けに【材質】...

詳細を確認
  • JANコード
    4903599086386
  • 質量(g)
    13000.000
  • トラスココード
    687-1384
  • 材質1
    ポリエチレン

ご注意

  • 突起物のある物を入れると破れることがありますのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PKWCC-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PKWCC-11の仕様・寸法情報

JANコード
4903599086386
質量(g)
13000.000
トラスココード
687-1384
材質1
ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PKWCC-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,056円
( 38,562円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カバーが透明の為、被せた物を視認することが可能です
【用途】
・カゴ車の雨除けや埃除けに
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 突起物のある物を入れると破れることがありますのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEフィルム カゴ車カバー 1700mmの型番PKWCC-11のページです。 型番PKWCC-11に関する仕様情報を記載しております。
PEフィルム カゴ車カバー 1700mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEフィルム カゴ車カバー 1700mm
ハイテナー用PEカバー
1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール/樹脂製)
1100x800x1700mm イージーコンテナ(観音扉付)
配膳車 奥行785mm
配膳車 間口840mm
メーカーユタカメイクトラスコ中山エスコエスコタニコータニコー
通常価格35,056円3,760円 -41,062円54,851円391,347円286,745円 -
通常出荷日5日目1日目4日目2日目11日目5日目〜
JANコード4903599086386-----
質量(g)13000.000-----
トラスココード687-1384-----
材質1ポリエチレン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました