ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

漏れ電流測定用クランプメータ

通常単価(税別)
39,808円
税込単価
43,789円
通常出荷日:9日目

【特長】・データホールド、ピークホールド、オートパワーオフ(約10分)機能付・周波数切替スイッチ付・高...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA451CK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA451CKの仕様・寸法情報

奥行(mm)
32
高さ(mm)
185
電源
単4乾電池R03(1.5V)×2
電源(V)
単4乾電池R03(1.5V)×2
幅(mm)
81
JANコード
4528422252587
質量(g)
270.000
トラスココード
176-5838

型番リスト

表示件数
型番
TA451CK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,808円
( 43,789円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・データホールド、ピークホールド、オートパワーオフ(約10分)機能付
・周波数切替スイッチ付
・高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏れ電流測定用クランプメータの型番TA451CKのページです。 型番TA451CKに関する仕様情報を記載しております。
漏れ電流測定用クランプメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漏れ電流測定用クランプメータ
漏れ電流測定用デジタルミニクランプテスタ
漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ
ACクランプメータ(交流電流測定用)
クランプメータ(交流・直流電流測定用)
漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 2433RBT
メーカータスコタスコ共立電気計器日置電機カスタム共立電気計器
通常価格39,808円38,277円54,965円41,209円 -11,962円44,596円
通常出荷日9日目11日目4日目1日目〜4日目3日目
奥行(mm)32-----
高さ(mm)185-----
電源単4乾電池R03(1.5V)×2ボタン電池(LR-44またはSR-44)×2----
電源(V)単4乾電池R03(1.5V)×2-----
幅(mm)81-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました