ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

漏れ電流測定用デジタルミニクランプテスタ

通常単価(税別)
38,277円
税込単価
42,105円
通常出荷日:11日目

【特長】・0.01mA~300Aのワイド計測・ミニながらCT窓径40mmの汎用リーククランプ・バーグラ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA451SS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA451SSの仕様・寸法情報

電源
ボタン電池(LR-44またはSR-44)×2
JANコード
4528422121609
質量(g)
125.000
トラスココード
145-3016

型番リスト

表示件数
型番
TA451SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,277円
( 42,105円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.01mA~300Aのワイド計測
・ミニながらCT窓径40mmの汎用リーククランプ
・バーグラフ、データホールド、オートパワーオフ(約10分)機能付

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏れ電流測定用デジタルミニクランプテスタの型番TA451SSのページです。 型番TA451SSに関する仕様情報を記載しております。
漏れ電流測定用デジタルミニクランプテスタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漏れ電流測定用デジタルミニクランプテスタ
漏れ電流測定用クランプメータ
漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ
クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)
漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 2433RBT
ACクランプメーターセット 3280-70F
メーカータスコタスコ共立電気計器共立電気計器共立電気計器日置電機
通常価格38,277円39,808円54,965円32,715円 -44,596円24,913円
通常出荷日11日目9日目4日目1日目〜3日目1日目
電源ボタン電池(LR-44またはSR-44)×2単4乾電池R03(1.5V)×2----
JANコード45284221216094528422252587----
質量(g)125.000270.000----
トラスココード145-3016176-5838----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました