ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型水槽付チラーRKS-JMV

通常単価(税別)
405,294円~482,847円
税込単価
445,823円~531,132円
通常出荷日:8日目

【特長】・高圧ポンプを標準装備(50/60Hz地域で同能力)しています・電子膨張弁による±0.1℃の高...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    508
  • 温度調節範囲(℃)
    5~40(液温)
  • 高さ(mm)
    652
  • 使用温度範囲(℃)
    5~45
  • 幅(mm)
    375

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

消費電力(W)

電源(V)

冷却能力(W)(50/60Hz)

質量(g)

最小発注数量
704-8150
800/700(50/60Hz)
単相100±10%(50/60)
1300/1500
42000.0
1個
704-8178
900/1000(50/60Hz)
単相200~230±10%(50/60)
1300/1500
42000.0
1個
704-8160
1000/1100(50/60Hz)
単相200~230±10%(50/60)
1800/2000
45000.0
1個
704-8163
1100/1200(50/60Hz)
単相200~230±10%(50/60)
2200/2500
45000.0
1個
704-8172
900/1000・1000(50/60Hz)
三相200・220±10%(50/60・60)
2200/2500
46000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405,294円
( 445,823円 )
8日目
405,294円
( 445,823円 )
8日目
439,989円
( 483,988円 )
8日目
482,847円
( 531,132円 )
8日目
482,847円
( 531,132円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧ポンプを標準装備(50/60Hz地域で同能力)しています
・電子膨張弁による±0.1℃の高精度温度制御で装置の加工精度UP、品質向上に貢献します
・使用周囲温度範囲5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5~40℃とワイドレンジで使用シーンを選びません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型水槽付チラーRKS-JMVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型水槽付チラーRKS-JMV
水槽内臓小型チラー
コロニーカウンター
サンプラ マニホールド装置 3連式
昇華用冷却器
SIBATA ミクロ 窒素蒸留装置 パルナス
メーカーオリオン機械オリオン機械柴田科学サンプラテック柴田科学柴田科学
通常価格405,294円-304,269円 -102,204円59,800円71,466円125,642円
通常出荷日8日目5日目〜10日目9日目8日目6日目
奥行(mm)508-----
温度調節範囲(℃)5~40(液温)-----
高さ(mm)652-----
使用温度範囲(℃)5~45-----
幅(mm)375-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト