17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレントロリー

通常単価(税別)
12,493
税込単価
13,742
通常出荷日:5日目

【特長】・小型軽量ですので一人で設置できます・分離しなくても仮組の状態で設置できます・二輪なので小回り...

詳細を確認
  • トラスココード
    250-3285
  • JANコード
    4990077000859
  • 質量(g)
    1400.0
  • 材質1
    スチール
  • 最小回転半径(mm)
    500
  • 適用レール幅(mm)
    75~100
  • 適合横行レール幅(mm)
    75、100
  • 定格荷重(t)
    0.25

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PT250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PT250の仕様・寸法情報

トラスココード
250-3285
JANコード
4990077000859
質量(g)
1400.0
材質1
スチール
最小回転半径(mm)
500
適用レール幅(mm)
75~100
適合横行レール幅(mm)
75、100
定格荷重(t)
0.25

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PT250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,493
( 13,742 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量ですので一人で設置できます
・分離しなくても仮組の状態で設置できます
・二輪なので小回りが利きます
・小型、安価なので工場の生産ラインや倉庫などの省力化にも最適です
【用途】
・ホイストなどの横移動に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレントロリーの型番PT250のページです。 型番PT250に関する仕様情報を記載しております。
プレントロリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレントロリー
電動ウインチ専用プレントロリー
パイプトロリー250kg Φ35~60用
HHH スパイクVK-10用
パイプハンガー
HHH ビームトロリー
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格12,49314,1437,9019,0353,138 -19,879 -
通常出荷日5日目5日目1日目6日目1日目〜1日目
トラスココード250-3285658-7220375-1058808-7333--
JANコード4990077000859499007700126949900773102554990077313157--
質量(g)1400.05500.07003500--
材質1スチールスチールナイロン、スチールスチール-
最小回転半径(mm)5001500----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト