17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒュームコレクタ用3次フィルター(ろ材10枚)

通常単価(税別)
27,586
税込単価
30,345
通常出荷日:5日目

【特長】・ヒュームコレクタ用2次フィルターです【用途】・ヒュームコレクタ用フィルター交換に

  • JANコード
    4992873343604
  • 質量(g)
    1500.0
  • トラスココード
    682-9045
  • 適合機種
    ISK-M800FC
  • 品名
    2次フィルター(ろ材)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ISK-HPF305
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-HPF305の仕様・寸法情報

JANコード
4992873343604
質量(g)
1500.0
トラスココード
682-9045
適合機種
ISK-M800FC
品名
2次フィルター(ろ材)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ISK-HPF305
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,586
( 30,345 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒュームコレクタ用2次フィルターです
【用途】
・ヒュームコレクタ用フィルター交換に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒュームコレクタ用3次フィルター(ろ材10枚)の型番ISK-HPF305のページです。 型番ISK-HPF305に関する仕様情報を記載しております。
ヒュームコレクタ用3次フィルター(ろ材10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒュームコレクタ用3次フィルター(ろ材10枚)
ヒュームコレクタ用2次フィルター(準HEPA)
ヒュームコレクタ用中性能フィルター
ヒュームコレクター ISK-M1300FC
ポータブルヒュームコレクター
MZ-10/15/30用 二次フィルター(3枚入り)
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所アマノ
通常価格27,58661,77640,541370,253437,6473,552
通常出荷日5日目5日目5日目5日目2日目4日目
JANコード49928733436044992873343802499287334370349928733487774992873343505-
質量(g)1500.01500.01500.023000.048500.0-
トラスココード682-9045682-9044682-9046697-0987553-1545-
適合機種ISK-M800FCISK-M800FCISK-M800FC---
品名2次フィルター(ろ材)3次フィルター(準HEPA)3次フィルター(中性能)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト