17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

赤外線サーモグラフィー

通常単価(税別)
118,400209,165
税込単価
130,240230,082
通常出荷日:4日目

【特長】・放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能です・熱画像と実画像を重ねて表...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 温度最小表示(℃)
    0.1
  • 赤外線解像度(ピクセル)
    256×192

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

空間分解能(mrad)

測定視野角(°)

ディスプレイサイズ

使用温度範囲(℃)

測定温度範囲(℃)

電源(V)

最小発注数量
4053423322378
350.000
709-8089
89
209
79
3.79
55.6×42
2.8
-10~+45
-20~450
単3アルカリ乾電池×4本/ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)
1個
4059952647463
640.000
658-7847
102
231
115
3
45×35
3.5インチ
-10~45
-20~600
DC10.8V(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,400
( 130,240 )
4日目
209,165
( 230,082 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能です
・熱画像と実画像を重ねて表示可能です
・赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)
・測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます
【用途】
・断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)
・床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認
・電気設備の点検(ヒューズや端子など)
・機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱など)
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線サーモグラフィーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外線サーモグラフィー
放射温度計(10.8V・乾電池兼用タイプ)
赤外線サーモグラフィー GTC400C
赤外線サーモグラフィー testo 883-1
赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセット
赤外線温度計
メーカーボッシュボッシュボッシュテストーテストーBLUEBIRD(韓国ブランド)
通常価格118,400-55,477159,360641,449864,35835,850 -
通常出荷日4日目1日目1日目19日目19日目7日目〜
材質1ポリアミド樹脂(PA)ABS樹脂----
温度最小表示(℃)0.1-----
赤外線解像度(ピクセル)256×192-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト