ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベアリングプーラー(内掛け外掛け兼用)

通常単価(税別)
26,753
税込単価
29,428
通常出荷日:1日目

【特長】・内掛け外掛け兼用で幅広い範囲の径に対応できる為、様々な場面で活躍するプーラーです・スライドハ...

詳細を確認
  • セット内容(点)
    3
  • 引抜適合ベアリング外径(mm)
    0~75
  • 引抜適合ベアリング内径(mm)
    25~100
  • JANコード
    8424427672930
  • 質量(g)
    1960.0
  • トラスココード
    659-2671
  • 材質1
    合金鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

4702C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4702Cの仕様・寸法情報

セット内容(点)
3
引抜適合ベアリング外径(mm)
0~75
引抜適合ベアリング内径(mm)
25~100
JANコード
8424427672930
質量(g)
1960.0
トラスココード
659-2671
材質1
合金鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4702C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,753
( 29,428 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内掛け外掛け兼用で幅広い範囲の径に対応できる為、様々な場面で活躍するプーラーです
・スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます
・各爪が連動して動くため素早くクランプ径調整ができて確実にワークを固定します
【用途】
・ベアリングの引き抜きに
【材質】
・合金鋼
・プーラー×1(外掛け0-75/内掛け25-100)、プーラー用替え爪(外掛け用)×1セット、スライドハンマー×1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリングプーラー(内掛け外掛け兼用)の型番4702Cのページです。 型番4702Cに関する仕様情報を記載しております。
ベアリングプーラー(内掛け外掛け兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト