ファクトリーサプライ用品技術窓口

二眼型セーフティグラス ツル特殊構造

通常単価(税別)
1,151
税込単価
1,266
通常出荷日:1日目

【特長】・高いデザイン性のツルがフィット感を実現・超親水性コーティング採用で防曇最高クラスです・柔らか...

詳細を確認
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    クリア
  • JANコード
    4989999523300
  • トラスココード
    685-6204
  • 質量(g)
    32.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ナイロン
  • レンズ厚(mm)
    2.2
  • ノーズパッド
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • テンプル色
    グリーン
  • マスク併用可否
  • メガネ併用可否

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TSG-9901GN-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSG-9901GN-Hの仕様・寸法情報

レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
JANコード
4989999523300
トラスココード
685-6204
質量(g)
32.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ナイロン
レンズ厚(mm)
2.2
ノーズパッド
防傷加工
防曇加工
テンプル色
グリーン
マスク併用可否
メガネ併用可否

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSG-9901GN-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,151
( 1,266 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高いデザイン性のツルがフィット感を実現
・超親水性コーティング採用で防曇最高クラスです
・柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二眼型セーフティグラス ツル特殊構造の型番TSG-9901GN-Hのページです。 型番TSG-9901GN-Hに関する仕様情報を記載しております。
二眼型セーフティグラス ツル特殊構造のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト