ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コードレスエアポンプ

通常単価(税別)
11,811円
税込単価
12,992円
通常出荷日:4日目

【特長】・最大10.3BARの空気圧と毎分30Lの吐出量でスピーディーな作業を可能にしたコードレス空気...

詳細を確認
  • 自動車やバイクのタイヤ等の空気入れに使用する各種証明用器具としてはご使用になれません。
  • 電池パック、充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

UPUMP118H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UPUMP118Hの仕様・寸法情報

奥行(mm)
75
間口(mm)
235
高さ(mm)
205
本体色
グリーン
JANコード
6949509237354
質量(g)
420.000
トラスココード
568-1211
材質1
ポリアミド樹脂(PA)

型番リスト

表示件数
型番
UPUMP118H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,811円
( 12,992円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大10.3BARの空気圧と毎分30Lの吐出量でスピーディーな作業を可能にしたコードレス空気入れです
・手元を照らすLEDライトと照明付ディスプレイで暗所でも使いやすいです
・フレキシブルに使える67cmの圧力ホース、付属のバルブアダプタ―も本体に一体収納できます
【用途】
・自転車のタイヤの空気入れに
・サッカーボール等への空気入れに
・浮き輪などの遊具への空気入れに
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 自動車やバイクのタイヤ等の空気入れに使用する各種証明用器具としてはご使用になれません。
  • 電池パック、充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスエアポンプの型番UPUMP118Hのページです。 型番UPUMP118Hに関する仕様情報を記載しております。
コードレスエアポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスエアポンプ
18Vコードレスエアポンプ+バッテリー充電器セット
エコDCコンプレッサー(ミニ)
圧縮機本体 一段圧縮機BN-150
圧縮機本体 一段圧縮機BN-37A
タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形
メーカーボッシュボッシュHIRATA明治機械製作所明治機械製作所東芝(モータ・コンプレッサ)
通常価格11,811円21,983円34,570円 -789,237円311,365円197,898円
通常出荷日4日目9日目19日目10日目10日目3日目
奥行(mm)75-----
間口(mm)235-----
高さ(mm)205-----
本体色グリーン-----
JANコード6949509237354-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました