ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

18Vコードレスエアポンプ+バッテリー充電器セット

通常単価(税別)
21,983円
税込単価
24,181円
通常出荷日:9日目

【特長】・ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです・大容量の吐...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EIF18V-500HSET
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EIF18V-500HSETの仕様・寸法情報

色
グリーン
質量(g)
1400.000
トラスココード
712-4891
材質1
ポリアミド樹脂(PA)

型番リスト

表示件数
型番
EIF18V-500HSET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,983円
( 24,181円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです
・大容量の吐出量でエアマットシングルサイズ(185×76×22cm)の空気入れもわずか約30秒です
・空気吸入口にノズルを付けることで、コードレスエアポンプでレジャー用品から空気を抜く事もできます(布団圧縮袋の空気抜きにも最適です)
・コンパクト&軽量、しかもコードレスなので使うシーンを選びません
・3種類のノズルと便利な空気抜き機能付きです
・2.0Ahバッテリー1充電あたりの作業量(目安)エアマット約51回(185×76×22cm)/ゴムボート約30回(236×41×114cm)/浮き輪約36個(29×25cm)
【用途】
・空気入れ、空気抜き
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Vコードレスエアポンプ+バッテリー充電器セットの型番EIF18V-500HSETのページです。 型番EIF18V-500HSETに関する仕様情報を記載しております。
18Vコードレスエアポンプ+バッテリー充電器セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Vコードレスエアポンプ+バッテリー充電器セット
コードレスエアポンプ
充電式エアコンプレッサー(10.8V)
圧力開閉器式GHシリーズ モータ付
コードレス空気入れ UP18DA形
エコDCコンプレッサー(ミニ)
メーカーボッシュボッシュアイリスオーヤマ明治機械製作所HiKOKI(旧日立工機)HIRATA
通常価格21,983円11,811円11,425円220,326円 -20,441円34,570円 -
通常出荷日9日目4日目1日目10日目7日目19日目
色グリーン-----
質量(g)1400.000420.000----
トラスココード712-4891568-1211----
材質1ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました