ファクトリーサプライ用品技術窓口

カイロオンパックス 足ぽかシート【3個入り】

通常単価(税別)
653
税込単価
718
通常出荷日:5日目

【特長】・靴の中に敷くだけで、冷える足もとをしっかり温めます・足に合わせた左右別形状なので、足もと全体...

詳細を確認
  • JANコード
    4902899456028
  • トラスココード
    566-2131
  • 質量(g)
    207
  • 材質1
    鉄粉、水、活性炭、塩類
  • 最高温度(℃)
    39
  • 持続時間(時間)
    8
  • 平均温度(℃)
    35
  • タイプ
    靴用
  • 適合サイズ(cm)
    24~27

ご注意

  • 就寝時は、使用しないでください。
  • 肌に直接ふれないようにご使用ください。本品の使用により、やけどの症状が現れた場合には、すぐに使用を中止し医師にご相談下さい。
  • スリッパやサンダルでは、急激に高温になりますので、使用しないでください。
  • 他の暖房器具との併用は、高温になりますので避けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ST45602
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

ST45602の仕様・寸法情報

JANコード
4902899456028
トラスココード
566-2131
質量(g)
207
材質1
鉄粉、水、活性炭、塩類
最高温度(℃)
39
持続時間(時間)
8
平均温度(℃)
35
タイプ
靴用
適合サイズ(cm)
24~27
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST45602
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
653
( 718 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴の中に敷くだけで、冷える足もとをしっかり温めます
・足に合わせた左右別形状なので、足もと全体をしっかり温めます
・薄型で、違和感が少なく、歩きやすいです
・鉱物系吸着剤と抗菌不織布で靴の中のニオイを抑えます
【用途】
・防寒、足元の保温に
・寒冷地の屋外作業に
【材質】
・鉄粉、水、活性炭、塩類

ご注意

  • 就寝時は、使用しないでください。
  • 肌に直接ふれないようにご使用ください。本品の使用により、やけどの症状が現れた場合には、すぐに使用を中止し医師にご相談下さい。
  • スリッパやサンダルでは、急激に高温になりますので、使用しないでください。
  • 他の暖房器具との併用は、高温になりますので避けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カイロオンパックス 足ぽかシートの型番ST45602のページです。 型番ST45602に関する仕様情報を記載しております。
カイロオンパックス 足ぽかシートのレビュー
この商品のレビューはありません

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト