ファクトリーサプライ用品技術窓口

超快適マスク 箱入り【7個入り】

通常単価(税別)
748円
税込単価
823円
通常出荷日:5日目

ユニ・チャーム社の一般作業用マスク 超快適マスク 箱入り シリーズです

  • 構造
    3層
  • JANコード
    4903111579648
  • トラスココード
    536-4714
  • 質量(g)
    25
  • 横(mm)
    175
  • 縦(mm)
    90
  • サイズ
    ふつう

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

579648
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (7個入り)

579648の仕様・寸法情報

構造
3層
JANコード
4903111579648
トラスココード
536-4714
質量(g)
25
横(mm)
175
縦(mm)
90
サイズ
ふつう
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
579648
最小発注数量
1パック

7個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
748円
( 823円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ユニ・チャーム社の一般作業用マスク 超快適マスク 箱入り シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超快適マスク 箱入りの型番579648のページです。 型番579648に関する仕様情報を記載しております。
超快適マスク 箱入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超快適マスク 箱入り
ソフトーク超立体マスク ふつうサイズ150枚
G快適サージカルプリーツマスク
フィットマスク
ソフトマスク
活性炭マスク (50枚入)
メーカーユニ・チャームユニ・チャームユニ・チャーム東京メディカル東京メディカルアイテックス
通常価格748円2,536円13,551円 -643円638円 -4,586円
通常出荷日5日目5日目1日目4日目1日目1日目
構造3層1層3層---
JANコード4903111579648-----
トラスココード536-4714711-7907----
質量(g)25287.000----
横(mm)175152----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました