ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイヤラックカバー

通常単価(税別)
3,098円~4,580円
税込単価
3,408円~5,038円
通常出荷日:5日目

【特長】・当社のタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。・耐候剤入りで紫外線に強...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

間口(mm)

最小発注数量
4967576731799
699-8500
525.000
600
1260
470
1個
4967576731805
699-8506
755.000
720
1480
610
1個
4967576731812
699-8501
1010.000
850
1730
730
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,098円
( 3,408円 )
5日目
3,863円
( 4,249円 )
5日目
4,580円
( 5,038円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・当社のタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。
・耐候剤入りで紫外線に強く、雨水・雪・ホコリ等からタイヤを守ります。
・タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。
・軽トラック・軽商用車用です。
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤラックカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイヤラックカバー
歯車型養生カバー
バンパープロ BP49
安心クッション はさみこみ型 ロール巻き 30m
トラマグネットシート
安心クッション L字型90cm 細
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマ岩田製作所トラスコ中山カーボーイカーボーイ
通常価格3,098円-781円 -24,852円7,281円1,297円 -824円 -
通常出荷日5日目1日目〜4日目1日目2日目〜3日目
材質1ポリエチレン発泡ポリエチレン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト