17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

845安全ゴム長

通常単価(税別)
13,110
税込単価
14,421
通常出荷日:4日目

【特長】・水濡れの現場に適したJIS合格の安全ゴム長靴です・総ゴム製の安全ゴム長靴です・しなやかな履き...

詳細を確認
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10
  • 材質1
    甲被:総ゴム製(裏付)
  • 材質2
    靴底:合成ゴム1層底
  • 材質3
    先芯:鋼製先芯
  • 規格
    JIS T8101 C2/S合格

ご注意

  • 鋭利なもので、ゴムが避ける恐れがあります。
  • 釘等がある現場では、シモンインソール003を併用願います。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

寸法(cm)

質量(g)

材質4

最小発注数量
4957520258113
529-9750
23
1450.000
鋼製先芯
1個
4957520258014
529-9737
24
1460.000
鋼製先芯
1個
4957520258045
529-9741
25.5
1490.000
鋼製先芯
1個
4957520258052
529-9738
26
1500.000
鋼製先芯
1個
4957520258076
529-9734
27
1520
鋼製先芯
1個
4957520258212
529-9739
28
1550.000
鋼製先芯
1個
4957520258069
367-5618
26.5
1510.000
・鋼製先芯
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,110
( 14,421 )
4日目
13,110
( 14,421 )
4日目
13,110
( 14,421 )
4日目
13,110
( 14,421 )
4日目
13,110
( 14,421 )
4日目
13,110
( 14,421 )
4日目
13,110
( 14,421 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水濡れの現場に適したJIS合格の安全ゴム長靴です
・総ゴム製の安全ゴム長靴です
・しなやかな履き心地です
【用途】
・水現場の多い屋外作業などに
【材質】
・甲被:総ゴム製(裏付)
・靴底:合成ゴム1層底
・先芯:鋼製先芯

ご注意

  • 鋭利なもので、ゴムが避ける恐れがあります。
  • 釘等がある現場では、シモンインソール003を併用願います。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

845安全ゴム長のレビュー
この商品のレビューはありません

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト