ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

パワーボールラック取付台

通常単価(税別)
80,710円
税込単価
88,781円
通常出荷日:9日目

【特長】・パワーボール専用ラック取付台です・バイス固定式の為簡単にラックに設置ができます

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ISK-PR203
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ISK-PR203の仕様・寸法情報

奥行(mm)
632
高さ(mm)
125
幅(mm)
707
JANコード
4992873332004
質量(g)
9500.0
トラスココード
601-6778

型番リスト

表示件数
型番
ISK-PR203
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,710円
( 88,781円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーボール専用ラック取付台です
・バイス固定式の為簡単にラックに設置ができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーボールラック取付台の型番ISK-PR203のページです。 型番ISK-PR203に関する仕様情報を記載しております。
パワーボールラック取付台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーボールラック取付台
回転台付バイスTLV用 口金・固定ねじセット
回転台付バイスTRV用 口金・固定ねじセット
回転台付ボール盤バイスTBVR用 口金・固定ねじセット
回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセット
回転台付アンビルバイスTVRQ用 口金・固定ねじセット
メーカー育良精機製作所トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格80,710円2,572円2,823円3,047円5,315円 -2,758円 -
通常出荷日9日目19日目19日目19日目19日目19日目
奥行(mm)632-----
高さ(mm)125-----
幅(mm)707-----
JANコード4992873332004-----
質量(g)9500.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました