ファクトリーサプライ用品技術窓口

アナログエアタワー(壁掛式)

通常単価(税別)
218,748円
税込単価
240,623円
通常出荷日:2日目

【特長】・大きな目盛板を搭載した設置式タイヤインフレーターです

  • JANコード
    4945831005748
  • トラスココード
    389-5887
  • 質量(g)
    11000.0
  • 設定圧力範囲
    50kPa~700kPa

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AT-930K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AT-930Kの仕様・寸法情報

JANコード
4945831005748
トラスココード
389-5887
質量(g)
11000.0
設定圧力範囲
50kPa~700kPa

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
AT-930K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
218,748円
( 240,623円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな目盛板を搭載した設置式タイヤインフレーターです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログエアタワー(壁掛式)の型番AT-930Kのページです。 型番AT-930Kに関する仕様情報を記載しております。
アナログエアタワー(壁掛式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アナログエアタワー(壁掛式)
ヤマダ エアーキャリーATC-99L
ヤマダ エアーキャリーATC-150L
エアーチャック PSシリーズ ウレタンホース用ソケット SNシリーズ
ニブラー(エアー式)
カップリングプラグ (ホース用ナット式)
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションエスコシグネット
通常価格218,748円157,596円141,950円2,690円12,720円639円
通常出荷日2日目7日目7日目6日目1日目1日目
JANコード49458310057484945831001375----
トラスココード389-5887811-7262811-7270811-7215--
質量(g)11000.079008700---
設定圧力範囲50kPa~700kPa-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました