ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)黒

通常単価(税別)
22,505
税込単価
24,756
通常出荷日:1日目

【特長】・汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる軟質フィラメントです・ゴムライクな柔らかさをもつ軟...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HPF-BK500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HPF-BK500の仕様・寸法情報

JANコード
4589687320077
トラスココード
116-6292
サイズ
太さ1.75mm×約230m巻
質量(g)
500.000
材質1
エラストマー

型番リスト

表示件数
型番
HPF-BK500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,505
( 24,756 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる軟質フィラメントです
・ゴムライクな柔らかさをもつ軟質フィラメントです
・軟質でありながら、フィラメント形状の時点では剛性があります
【材質】
・エラストマー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)黒の型番HPF-BK500のページです。 型番HPF-BK500に関する仕様情報を記載しております。
HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)黒
HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)
3Dプリンター用 HPフィラメント スーパーフレキシブルタイプ 500g
MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(フレキシブル75Aタイプ)
MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(XyronTM 540Zタイプ)黒
MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(XyronTM 240Zタイプ)黒
メーカーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマー
通常価格22,50523,68017,064 -12,2045,499 -5,265 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜10日目〜8日目〜10日目
-----
JANコード4589687320077-----
トラスココード116-6292-----
サイズ太さ1.75mm×約230m巻-----
質量(g)500.000-----

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト