ファクトリーサプライ用品技術窓口

リフトバッグ 350Φ×600H 巾着加工

通常単価(税別)
16,271
税込単価
17,898
通常出荷日:11日目

【特長】・底板が突き抜けを防止します・開口部にワイヤー入りです・底面通し型の把手ベルトにより、高強度が...

詳細を確認
  • 径(mm)
    350
  • 高さ(mm)
    600
  • オレンジ
  • JANコード
    4580179994653
  • 質量(g)
    2200.0
  • トラスココード
    342-9038
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    外装原反:ポリエステル
  • 材質3
    内装原反:#4000シルバーシート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR-4161
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-4161の仕様・寸法情報

径(mm)
350
高さ(mm)
600
オレンジ
JANコード
4580179994653
質量(g)
2200.0
トラスココード
342-9038
材質1
ベルト:ポリエステル
材質2
外装原反:ポリエステル
材質3
内装原反:#4000シルバーシート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-4161
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,271
( 17,898 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底板が突き抜けを防止します
・開口部にワイヤー入りです
・底面通し型の把手ベルトにより、高強度が実現しました
・すり切れ防止のため、底にチョボが付いています
【材質】
・ベルト:ポリエステル
・外装原反:ポリエステル
・内装原反:#4000シルバーシート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフトバッグ 350Φ×600H 巾着加工の型番AR-4161のページです。 型番AR-4161に関する仕様情報を記載しております。
リフトバッグ 350Φ×600H 巾着加工のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフトバッグ 350Φ×600H 巾着加工
リフトバッグ 350Φ×400H 巾着加工
リフトバッグ 600Φ×600H 底板PP/巾着加工
リフトバッグ 450Φ×600H 底板PP/巾着加工
リフトバッグ 450Φ×600H 底板PP
リフトバッグ 600Φ 底板PP
メーカーアラオアラオアラオアラオアラオアラオ
通常価格16,27113,77931,29828,11527,75531,230
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
径(mm)350350600450450600
高さ(mm)600400600600600600
オレンジ黒/(開口部)青黒/(開口部)赤グレーグレー黒/(開口部)赤
JANコード458017999465345801799946464580179994714458017999469145801799946844580179994707
質量(g)2200.02000.02600.02000.01800.02200.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト