ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤレス温度計 最高・最低 防水型 簡単接続 セット

通常単価(税別)
15,326
税込単価
16,859
通常出荷日:4日目

【特長】・2ステップで親機と子機を接続する事が出来る為、接続方法が簡単です・中継機能がある為、子機が2...

詳細を確認
  • JANコード
    4960910734586
  • トラスココード
    698-4324
  • 奥行(mm)
    親機・子機共に30
  • 温度表示範囲(℃)
    親機:-5~50℃/子機:-40~90℃
  • 高さ(mm)
    親機・子機共に140
  • 電源(V)
    単3アルカリ乾電池4本または、USB給電(Type-C)5V
  • 幅(mm)
    親機・子機共に115
  • 質量(g)
    729.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    液晶カバー:ポリカーボネイト樹脂
  • 材質3
    液晶:ガラス
  • 材質4
    温度センサー:ステンレス、塩化ビニル樹脂
  • 温度最小表示(℃)
    0.1
  • 測定温度範囲(℃)
    親機:-5~50℃/子機:-40~90℃

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

73458
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

73458の仕様・寸法情報

JANコード
4960910734586
トラスココード
698-4324
奥行(mm)
親機・子機共に30
温度表示範囲(℃)
親機:-5~50℃/子機:-40~90℃
高さ(mm)
親機・子機共に140
電源(V)
単3アルカリ乾電池4本または、USB給電(Type-C)5V
幅(mm)
親機・子機共に115
質量(g)
729.000
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
液晶カバー:ポリカーボネイト樹脂
材質3
液晶:ガラス
材質4
温度センサー:ステンレス、塩化ビニル樹脂
温度最小表示(℃)
0.1
測定温度範囲(℃)
親機:-5~50℃/子機:-40~90℃

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
73458
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,326
( 16,859 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2ステップで親機と子機を接続する事が出来る為、接続方法が簡単です
・中継機能がある為、子機が2台以上あれば親機と子機の間に遮蔽物があったとしても通信環境の良い子機を経由して親機に通信できます
・通信失敗した場合でも子機にデータを再送させ、通信状態を復旧できます
【用途】
・離れた場所の温度管理に
【材質】
・本体:ABS樹脂
・液晶カバー:ポリカーボネイト樹脂
・液晶:ガラス
・温度センサー:ステンレス、塩化ビニル樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレス温度計 最高・最低 防水型 簡単接続 セットの型番73458のページです。 型番73458に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤレス温度計 最高・最低 防水型 簡単接続 セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤレス温度計 最高・最低 防水型 簡単接続 セット
ワイヤレス温度計 最高・最低 防水型 簡単接続 長距離 セット
ワイヤレス温度計 最高・最低 防水型 簡単接続 長距離 親機
ワイヤレス温度計 最高・最低 防水型 簡単接続 長距離 子機
防水型デジタル温度計H-3
デジタル温度計D-10
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格15,32631,64416,92016,9208,7722,639
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
JANコード496091073458649609107346164960910734630496091073462349609107308304960910730434
トラスココード698-4324698-4327698-4335698-4326248-6791147-7631
奥行(mm)親機・子機共に30親機・子機共に3030307719
温度表示範囲(℃)親機:-5~50℃/子機:-40~90℃親機:-5~50℃/子機:-40~90℃-5~50-40~90--
高さ(mm)親機・子機共に140親機・子機共に14014014046217

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました