ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモグラフィー A -20~550℃ 放射可変タイプ

通常単価(税別)
57,198
税込単価
62,918
通常出荷日:4日目

【特長】・熱分布画像で温度と温度差が識別できます・USB(Type-C)を利用して撮影した画像や動画デ...

詳細を確認
  • JANコード
    4960910730915
  • トラスココード
    702-3991
  • 奥行(mm)
    90
  • 高さ(mm)
    223
  • 電源(V)
    リチウムイオンバッテリー
  • 幅(mm)
    68
  • 質量(g)
    375.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    ゴムカバー:TPU
  • 温度最小表示(℃)
    0.1
  • 測定温度範囲(℃)
    -20~550
  • 空間分解能(mrad)
    5.31
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~50
  • 測定視野角(°)
    37×28
  • ディスプレイサイズ
    2.8インチ
  • 赤外線解像度(ピクセル)
    120×90

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

73091
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

73091の仕様・寸法情報

JANコード
4960910730915
トラスココード
702-3991
奥行(mm)
90
高さ(mm)
223
電源(V)
リチウムイオンバッテリー
幅(mm)
68
質量(g)
375.000
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
ゴムカバー:TPU
温度最小表示(℃)
0.1
測定温度範囲(℃)
-20~550
空間分解能(mrad)
5.31
使用温度範囲(℃)
-20~50
測定視野角(°)
37×28
ディスプレイサイズ
2.8インチ
赤外線解像度(ピクセル)
120×90

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
73091
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,198
( 62,918 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱分布画像で温度と温度差が識別できます
・USB(Type-C)を利用して撮影した画像や動画データをパソコンへ転送する事ができます
・測定対象物に合わせた放射率の調整が簡単にできます
・隠れた過熱箇所、排熱、構造上の問題、配管のつまり、冷暖房空調設備上の問題など目に見えない問題箇所を発見できます
【材質】
・本体:ABS樹脂
・ゴムカバー:TPU

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモグラフィー A -20~550℃ 放射可変タイプの型番73091のページです。 型番73091に関する仕様情報を記載しております。
サーモグラフィー A -20~550℃ 放射可変タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモグラフィー A -20~550℃ 放射可変タイプ
デジタル温湿度計 Home A クリアパック
ワイヤレス温度計 最高・最低 防水型 簡単接続 長距離 親機
ワイヤレス温度計 最高・最低 防水型 簡単接続 セット
ワイヤレス温度計 最高・最低 防水型 簡単接続 長距離 セット
ワイヤレス温度計 最高・最低 防水型 簡単接続 長距離 子機
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格57,1981,22016,92015,32631,64416,920
通常出荷日4日目2日目4日目4日目4日目4日目
JANコード496091073091549609107304414960910734630496091073458649609107346164960910734623
トラスココード702-3991147-7629698-4335698-4324698-4327698-4326
奥行(mm)902030親機・子機共に30親機・子機共に3030
高さ(mm)22380140親機・子機共に140親機・子機共に140140
電源(V)リチウムイオンバッテリー単4乾電池1本(試験用付属)単3アルカリ乾電池4本または、USB給電(Type-C)5V単3アルカリ乾電池4本または、USB給電(Type-C)5V単3アルカリ乾電池4本または、USB給電(Type-C)5V単3アルカリ乾電池4本または、USB給電(Type-C)5V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました