ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

スーパーエアコンプレッサ ハンディコンプ

通常単価(税別)
184,877円~186,918円
税込単価
203,365円~205,610円
通常出荷日:5日目

【特長】・「片手持ち」でも「肩掛け」でもラクに持てます。・自信のエア量でハンディでもパワフルです。・こ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

空気取出口

騒音値(dB)

吐出圧力(MPa)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
高圧2口 常圧2口
ハイパワーモード62 静音モード55
高圧0.1~2.45 常圧0.1~0.83
4902870002794
685-2316
1個
常圧4口
ハイパワーモード62 静音モード55
常圧0.1~0.83
4902870002725
685-2317
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186,918円
( 205,610円 )
5日目
184,877円
( 203,365円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「片手持ち」でも「肩掛け」でもラクに持てます。
・自信のエア量でハンディでもパワフルです。
・こだわりの静音設計です。
・可搬性がアップしています。
・ブラシレスDCモーター搭載でハイパワーなのに静音のコンプレッサーです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーエアコンプレッサ ハンディコンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーエアコンプレッサ ハンディコンプ
エコDCコンプレッサー(ミニ)
圧縮機本体 一段圧縮機BN-150
圧縮機本体 一段圧縮機BN-37A
タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形
軽便式(エンジン駆動) GE-15ES
メーカーマックス(文具)HIRATA明治機械製作所明治機械製作所東芝(モータ・コンプレッサ)明治機械製作所
通常価格184,877円-34,570円 -789,237円311,365円197,898円323,944円
通常出荷日5日目19日目10日目10日目3日目10日目
モーター出力(kW)DCブラシレスモータ1.3-----
奥行(mm)316-----
空気タンク容量(L)8-----
高さ(mm)375-----
電源(V)単相AC100-----
よく一緒に購入される商品

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト