ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンクリート水搬送シート

通常単価(税別)
183,147
税込単価
201,462
通常出荷日:11日目

【特長】・3Mコンクリート給水養生用 水搬送シート1117は、床面に施設するだけで毛細管現象により動力...

詳細を確認
  • JANコード
    4549395479696
  • トラスココード
    424-3963
  • 厚さ(mm)
    0.40
  • 長さ(m)
    50
  • 幅(mm)
    1000
  • 質量(g)
    15000.0
  • 材質1
    基材:特殊ポリオレフィン

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1117-1000X50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1117-1000X50の仕様・寸法情報

JANコード
4549395479696
トラスココード
424-3963
厚さ(mm)
0.40
長さ(m)
50
幅(mm)
1000
質量(g)
15000.0
材質1
基材:特殊ポリオレフィン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
1117-1000X50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
183,147
( 201,462 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3Mコンクリート給水養生用 水搬送シート1117は、床面に施設するだけで毛細管現象により動力なしで水を搬送しコンクリートの品質を向上します
・環境に配慮された製品で、NETIS登録製品(新技術情報提供システム):TH-150016-Aになります
・微細な溝を施した軽量な半透明シートです
・床面に敷設するだけで、毛細管現象により動力を用いず水を搬送し、均一な養生を簡単に実現できます
【材質】
・基材:特殊ポリオレフィン

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリート水搬送シートの型番1117-1000X50のページです。 型番1117-1000X50に関する仕様情報を記載しております。
コンクリート水搬送シートのレビュー
この商品のレビューはありません

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト