ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動フレア工具セット(新規格対応)

通常単価(税別)
98,462円
税込単価
108,308円
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量・コンパクトで狭い場所での作業性が抜群です。【セット内容】・本体×1・リチウムイオンバッ...

詳細を確認
  • JANコード
    4528422504693
  • 質量(g)
    4680.000
  • トラスココード
    598-1791
  • 適合サイズ
    W108×D72×H261mm(電池装着時)

ご注意

  • ※5/8″・3/4″はオプションです。

型番:

TA550FX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA550FXの仕様・寸法情報

JANコード
4528422504693
質量(g)
4680.000
トラスココード
598-1791
適合サイズ
W108×D72×H261mm(電池装着時)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA550FX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,462円
( 108,308円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクトで狭い場所での作業性が抜群です。
【セット内容】
・本体×1
・リチウムイオンバッテリー(10.8V)×1
・充電器×1
・クランプライナー(1/4″・3/8″・1/2″)×各1
・クランプ×3●チューブカッター×1●六角スパナ●キャリングケース

ご注意

  • ※5/8″・3/4″はオプションです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動フレア工具セット(新規格対応)の型番TA550FXのページです。 型番TA550FXに関する仕様情報を記載しております。
電動フレア工具セット(新規格対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動フレア工具セット(新規格対応)
TA550CX用クランプバー(スライドロック対応)
電動インパクトドライバ対応フレアツールセット(スライドロック対応)
電動インパクトドライバー対応フレアツール
電動フレアツール 100×103×224mm
アルミクイックハンドルフレアツール
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格98,462円18,936円33,508円22,432円62,771円24,043円
通常出荷日4日目4日目4日目5日目4日目5日目
JANコード452842250469345284224915664528422491535452842249152845284224658404528422417627
質量(g)4680.000530.0003100.0001530.00013801225.000
トラスココード598-1791598-1081598-1050545-4736338-4552545-4737
適合サイズW108×D72×H261mm(電池装着時)1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました