ファクトリーサプライ用品技術窓口

クランプバー TA550N-1

通常単価(税別)
11,549円
税込単価
12,704円
通常出荷日:7日目

タスコ社のフレアリングツール クランプバー TA550N-1 シリーズです

  • JANコード
    4528422271670
  • トラスココード
    176-5772
  • 適合サイズ
    1/4″・5/16″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA550N-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA550N-1の仕様・寸法情報

JANコード
4528422271670
トラスココード
176-5772
適合サイズ
1/4″・5/16″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA550N-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,549円
( 12,704円 )
7日目

詳細情報

基本情報

タスコ社のフレアリングツール クランプバー TA550N-1 シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプバー TA550N-1の型番TA550N-1のページです。 型番TA550N-1に関する仕様情報を記載しております。
クランプバー TA550N-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプバー TA550N-1
TA550CX用クランプバー(スライドロック対応)
電動フレアツール 100×103×224mm
電動インパクトドライバー対応フレアツール
銅配管修正ツール
アルミクイックハンドルフレアツール
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格11,549円18,936円62,771円22,432円11,813円24,043円
通常出荷日7日目4日目4日目5日目5日目5日目
JANコード452842227167045284224915664528422465840452842249152845284224694594528422417627
トラスココード176-5772598-1081338-4552545-4736272-3997545-4737
適合サイズ1/4″・5/16″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました