17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TA550CX用クランプバー(スライドロック対応)

通常単価(税別)
18,365
税込単価
20,202
通常出荷日:4日目

タスコ社のフレアリングツール TA550CX用クランプバー(スライドロック対応) シリーズです

  • JANコード
    4528422491566
  • 質量(g)
    530.000
  • トラスココード
    598-1081
  • 適合サイズ
    1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA550CX-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TA550CX-1の仕様・寸法情報

JANコード
4528422491566
質量(g)
530.000
トラスココード
598-1081
適合サイズ
1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA550CX-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,365
( 20,202 )
4日目

詳細情報

基本情報

タスコ社のフレアリングツール TA550CX用クランプバー(スライドロック対応) シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TA550CX用クランプバー(スライドロック対応)の型番TA550CX-1のページです。 型番TA550CX-1に関する仕様情報を記載しております。
TA550CX用クランプバー(スライドロック対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト