17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動インパクトドライバー対応フレアツール

通常単価(税別)
24,000
税込単価
26,400
通常出荷日:5日目

【特長】・インパクトドライバー専用です。・電動インパクトドライバに対応し、さらに使いやすさと堅牢性を高...

詳細を確認
  • JANコード
    4528422491528
  • 質量(g)
    1530.000
  • トラスココード
    545-4736
  • タイプ
    インチ用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA550CX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TA550CXの仕様・寸法情報

JANコード
4528422491528
質量(g)
1530.000
トラスココード
545-4736
タイプ
インチ用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA550CX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,000
( 26,400 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトドライバー専用です。
・電動インパクトドライバに対応し、さらに使いやすさと堅牢性を高めるために各部品を徹底強化しました。
・クランプバースライドロック機能、ストッパー付きです。
【用途】
・なまし銅管用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動インパクトドライバー対応フレアツールの型番TA550CXのページです。 型番TA550CXに関する仕様情報を記載しております。
電動インパクトドライバー対応フレアツールのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト