17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミクイックハンドルフレアツール

通常単価(税別)
23,528
税込単価
25,881
通常出荷日:5日目

【特長】・クランプバーの位置合わせが素早くできるスライドロック機構を採用しています

  • JANコード
    4528422417627
  • 質量(g)
    1225.000
  • トラスココード
    545-4737
  • 適合管外径
    1/4、3/8、1/2、5/8
  • タイプ
    インチ用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA550AH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TA550AHの仕様・寸法情報

JANコード
4528422417627
質量(g)
1225.000
トラスココード
545-4737
適合管外径
1/4、3/8、1/2、5/8
タイプ
インチ用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA550AH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,528
( 25,881 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプバーの位置合わせが素早くできるスライドロック機構を採用しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミクイックハンドルフレアツールの型番TA550AHのページです。 型番TA550AHに関する仕様情報を記載しております。
アルミクイックハンドルフレアツールのレビュー
この商品のレビューはありません

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト