ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動インパクトドライバ対応フレアツールセット(スライドロック対応)

通常単価(税別)
33,508円
税込単価
36,859円
通常出荷日:4日目

【セット内容】・フレアツール(TA550CX)・チューブカッター(TA560A)・リーマー(TA530...

詳細を確認
  • JANコード
    4528422491535
  • 質量(g)
    3100.000
  • トラスココード
    598-1050
  • セット内容
    フレアツール(TA550CX)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA55CXT-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA55CXT-2の仕様・寸法情報

JANコード
4528422491535
質量(g)
3100.000
トラスココード
598-1050
セット内容
フレアツール(TA550CX)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA55CXT-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,508円
( 36,859円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【セット内容】
・フレアツール(TA550CX)
・チューブカッター(TA560A)
・リーマー(TA530)
・専用アルミケース(TA550CS-2)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動インパクトドライバ対応フレアツールセット(スライドロック対応)の型番TA55CXT-2のページです。 型番TA55CXT-2に関する仕様情報を記載しております。
電動インパクトドライバ対応フレアツールセット(スライドロック対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動インパクトドライバ対応フレアツールセット(スライドロック対応)
電動インパクトドライバー対応フレアツール
TA550CX用クランプバー(スライドロック対応)
電動フレアツール 100×103×224mm
銅配管修正ツール
アルミクイックハンドルフレアツール
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格33,508円22,432円18,936円62,771円11,813円24,043円
通常出荷日4日目5日目4日目4日目5日目5日目
JANコード452842249153545284224915284528422491566452842246584045284224694594528422417627
質量(g)3100.0001530.000530.0001380350.0001225.000
トラスココード598-1050545-4736598-1081338-4552272-3997545-4737
セット内容フレアツール(TA550CX)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)--リチウムイオン電池、急速充電器、クランプ(1/4”、3/8”、1/2”)、収納ケース--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました