ファクトリーサプライ用品技術窓口

防護服 チャップスファンクショナル

通常単価(税別)
20,949円
税込単価
23,044円
通常出荷日:4日目

【特長】・全天候のチェンソー作業用に設計された快適な防護チャップスです。・ワークウェアの上から簡単に装...

詳細を確認
  • ウエスト(cm)
    80-120
  • サイズ
    S
  • 股下(cm)
    65
  • 色
    オレンジ・黒
  • JANコード
    7333377467989
  • 質量(g)
    1350
  • トラスココード
    692-7244

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

546424901
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

546424901の仕様・寸法情報

ウエスト(cm)
80-120
サイズ
S
股下(cm)
65
色
オレンジ・黒
JANコード
7333377467989
質量(g)
1350
トラスココード
692-7244
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
546424901
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,949円
( 23,044円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全天候のチェンソー作業用に設計された快適な防護チャップスです。
・ワークウェアの上から簡単に装着できます。
・腰と足のベルトを調節することで、脚にフィットさせることができ、マジックテープでふくらはぎに固定できます。
・膝とくるぶしに耐久性の高いコーデュラ素材を使用しています。
・ハイビズオレンジと反射素材のロゴで高い視認性を確保します。
【用途】
・チェンソー作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防護服 チャップスファンクショナルの型番546424901のページです。 型番546424901に関する仕様情報を記載しております。
防護服 チャップスファンクショナルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防護服 チャップスファンクショナル
チェーンソー防護用脚絆 極
チェーンソー作業用防護チャップス Mr.FOREST
プロテクティブ エプロン (2重構造・ショート丈タイプ)
アンセル 耐切創腕カバー ゴールドニットスリーブ
TRUSCO 耐切創腕カバー 親指付
メーカーハスクバーナハートフルジャパンマックス(手袋)HEX ARMERアンセルトラスコ中山
通常価格20,949円7,230円18,323円45,195円2,341円2,180円 -
通常出荷日4日目11日目1日目1日目4日目1日目
ウエスト(cm)80-120-----
サイズS-----
股下(cm)65-----
色オレンジ・黒-----
JANコード7333377467989-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました