ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

デジタル高圧絶縁抵抗計(5レンジ)

通常単価(税別)
137,991
税込単価
151,790
通常出荷日:4日目

【特長】・デジタル高圧メガの新スタンダード品です【用途】・電気工事全般

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KEW3125B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KEW3125Bの仕様・寸法情報

最小表示(MΩ)
0.1
直流電圧(V)
600
トラスココード
664-4842
JANコード
4560187068485
奥行(mm)
226
高さ(mm)
100
幅(mm)
177
定格測定電圧(V/MΩ)
250/500/1000/2500/5000
質量(g)
1900.0
交流電圧(V)
600

型番リスト

表示件数
型番
KEW3125B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
137,991
( 151,790 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル高圧メガの新スタンダード品です
【用途】
・電気工事全般

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル高圧絶縁抵抗計(5レンジ)の型番KEW3125Bのページです。 型番KEW3125Bに関する仕様情報を記載しております。
デジタル高圧絶縁抵抗計(5レンジ)のレビュー
この商品のレビューはありません

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト