ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アナログ絶縁抵抗計(高圧)

通常単価(税別)
97,740円
税込単価
107,514円
通常出荷日:4日目

【特長】・オートレンジ方式の2重目盛りのスケール板を採用しました。【用途】・受変電設備や高電圧機器に。...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KEW3122B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KEW3122Bの仕様・寸法情報

トラスココード
216-8152
JANコード
4560187065866
奥行(mm)
177
高さ(mm)
100
幅(mm)
226
質量(g)
1700.0

型番リスト

表示件数
型番
KEW3122B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,740円
( 107,514円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートレンジ方式の2重目盛りのスケール板を採用しました。
【用途】
・受変電設備や高電圧機器に。
・電路の絶縁抵抗測定や診断に。
・CVケーブルや受変電設備に。
・高電圧機器の絶縁測定に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログ絶縁抵抗計(高圧)の型番KEW3122Bのページです。 型番KEW3122Bに関する仕様情報を記載しております。
アナログ絶縁抵抗計(高圧)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アナログ絶縁抵抗計(高圧)
デジタル高圧絶縁抵抗計(5レンジ)
アナログ絶縁抵抗計 KEW3124A
アナログ絶縁抵抗計 3レンジ KEW 3431/3432
アナログ絶縁抵抗計 4レンジ Bluetooth搭載 MODEL 3441BT
デジタル絶縁抵抗計 6レンジ KEW 3551
メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器
通常価格97,740円149,343円228,406円35,088円52,125円42,512円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
トラスココード216-8152664-4842216-6647-176-0445207-1930
JANコード456018706586645601870684854560187067068-45601870666414560187066917
奥行(mm)17722680---
高さ(mm)100100200---
幅(mm)226177140---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました