ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートマチックカッターフルセット(ケース・手袋付)(1/4″~1 1/4″)

通常単価(税別)
37,370円
税込単価
41,107円
通常出荷日:7日目

タスコ社のチューブカッター オートマチックカッターフルセット(ケース・手袋付)(1/4″~1 1/4″...

詳細を確認
  • JANコード
    4528422332296
  • トラスココード
    144-0087
  • セット内容
    オートマチックカッター:9種(全種1/4″~11/4″)TA560MG-2、TA560MG-3、TA560MG-4、TA560MG-5、TA560MG-6、TA560MG-7、TA560MG-8、TA560MG-81、TA560MG-82、作業手袋(TA967DZ-2)・ミニアルミケース(TA984FE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA560MGK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA560MGKの仕様・寸法情報

JANコード
4528422332296
トラスココード
144-0087
セット内容
オートマチックカッター:9種(全種1/4″~11/4″)TA560MG-2、TA560MG-3、TA560MG-4、TA560MG-5、TA560MG-6、TA560MG-7、TA560MG-8、TA560MG-81、TA560MG-82、作業手袋(TA967DZ-2)・ミニアルミケース(TA984FE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA560MGK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,370円
( 41,107円 )
7日目

詳細情報

基本情報

タスコ社のチューブカッター オートマチックカッターフルセット(ケース・手袋付)(1/4″~1 1/4″) シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートマチックカッターフルセット(ケース・手袋付)(1/4″~1 1/4″)の型番TA560MGKのページです。 型番TA560MGKに関する仕様情報を記載しております。
オートマチックカッターフルセット(ケース・手袋付)(1/4″~1 1/4″)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートマチックカッターフルセット(ケース・手袋付)(1/4″~1 1/4″)
オートマチックカッターセット(ケース・手袋付)(1/4″~1″)
ダクトカッター
1/4"~1 3/8" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)
1/8"-1・1/8" チューブカッター
1/4"~3" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)
メーカータスコタスコタスコエスコエスコエスコ
通常価格37,370円27,638円14,481円13,808円2,494円19,851円
通常出荷日7日目7日目7日目2日目3日目2日目
JANコード452842233229645284222900774528422413797---
トラスココード144-0087143-6946176-5831---
セット内容オートマチックカッター:9種(全種1/4″~11/4″)TA560MG-2、TA560MG-3、TA560MG-4、TA560MG-5、TA560MG-6、TA560MG-7、TA560MG-8、TA560MG-81、TA560MG-82、作業手袋(TA967DZ-2)・ミニアルミケース(TA984FE)オートマチックカッター:7種(1/4″~1″)TA560MG-2、TA560MG-3、TA560MG-4、TA560MG-5、TA560MG-6、TA560MG-7、TA560MG-8、作業手袋(TA967DZ-2)・ミニアルミケース(TA984FE)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました