ファクトリーサプライ用品技術窓口

客室カート 補充用

通常単価(税別)
48,527
税込単価
53,380
通常出荷日:4日目

【特長】・リネン類を整理できる仕切り棚付きです・スムーズな補充作業をサポートします【材質】・PVC(基...

詳細を確認
  • トラスココード
    256-3969
  • JANコード
    4903180192663
  • 質量(g)
    3000.0
  • 材質1
    PVC(基布ポリエステル)
  • 奥行(mm)
    775
  • 高さ(mm)
    720
  • 幅(mm)
    430

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CA753-002X-SF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA753-002X-SFの仕様・寸法情報

トラスココード
256-3969
JANコード
4903180192663
質量(g)
3000.0
材質1
PVC(基布ポリエステル)
奥行(mm)
775
高さ(mm)
720
幅(mm)
430
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA753-002X-SF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,527
( 53,380 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リネン類を整理できる仕切り棚付きです
・スムーズな補充作業をサポートします
【材質】
・PVC(基布ポリエステル)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

客室カート 補充用の型番CA753-002X-SFのページです。 型番CA753-002X-SFに関する仕様情報を記載しております。
客室カート 補充用のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト