ファクトリーサプライ用品技術窓口

リサイクルカートY-4MT(フレーム)

通常単価(税別)
19,783
税込単価
21,761
通常出荷日:5日目

【特長】・移動や設置のしやすいスリムタイプにもマジックテープ着脱式が新登場しました【材質】・スチールパ...

詳細を確認
  • トラスココード
    572-2723
  • JANコード
    4903180199822
  • 質量(g)
    5100.0
  • 材質1
    スチールパイプクロメートメッキ
  • キャスター径(mm)
    75
  • 奥行(mm)
    365
  • 高さ(mm)
    890
  • 幅(mm)
    490

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CA869-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA869-000X-MBの仕様・寸法情報

トラスココード
572-2723
JANコード
4903180199822
質量(g)
5100.0
材質1
スチールパイプクロメートメッキ
キャスター径(mm)
75
奥行(mm)
365
高さ(mm)
890
幅(mm)
490

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA869-000X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,783
( 21,761 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動や設置のしやすいスリムタイプにもマジックテープ着脱式が新登場しました
【材質】
・スチールパイプクロメートメッキ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクルカートY-4MT(フレーム)の型番CA869-000X-MBのページです。 型番CA869-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
リサイクルカートY-4MT(フレーム)のレビュー
この商品のレビューはありません

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト