ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロテック ツールキャリー

通常単価(税別)
21,804
税込単価
23,984
通常出荷日:4日目

【特長】・小型軽量、機動力抜群の清掃用カートです【材質】・フレーム:スチール・袋:ナイロン

  • トラスココード
    256-5467
  • JANコード
    4903180515486
  • 質量(g)
    3000.0
  • 材質1
    フレーム:スチール
  • 材質2
    袋:ナイロン
  • 奥行(mm)
    330
  • 高さ(mm)
    885
  • 幅(mm)
    450

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CA483-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA483-000X-MBの仕様・寸法情報

トラスココード
256-5467
JANコード
4903180515486
質量(g)
3000.0
材質1
フレーム:スチール
材質2
袋:ナイロン
奥行(mm)
330
高さ(mm)
885
幅(mm)
450

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA483-000X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,804
( 23,984 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量、機動力抜群の清掃用カートです
【材質】
・フレーム:スチール
・袋:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテック ツールキャリーの型番CA483-000X-MBのページです。 型番CA483-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
プロテック ツールキャリーのレビュー
この商品のレビューはありません

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト