ファクトリーサプライ用品技術窓口

XL-BOXX ボックスXL

通常単価(税別)
14,351円
税込単価
15,786円
通常出荷日:4日目

【特長】・XL-BOXXボックス同士を積み重ね可能です(連結はできません)・別売のL-BOXXシリーズ...

詳細を確認
  • JANコード
    4059952591797
  • トラスココード
    364-8932
  • 質量(g)
    3200.0
  • 外形寸法(mm)奥行
    395
  • 外形寸法(mm)間口
    605
  • 外形寸法(mm)高さ
    179
  • 色
    ブルー
  • 有効内寸(mm)奥行
    347
  • 有効内寸(mm)間口
    570
  • 有効内寸(mm)高さ
    133
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

XL-BOXX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XL-BOXXの仕様・寸法情報

JANコード
4059952591797
トラスココード
364-8932
質量(g)
3200.0
外形寸法(mm)奥行
395
外形寸法(mm)間口
605
外形寸法(mm)高さ
179
色
ブルー
有効内寸(mm)奥行
347
有効内寸(mm)間口
570
有効内寸(mm)高さ
133
材質1
ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
XL-BOXX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,351円
( 15,786円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・XL-BOXXボックス同士を積み重ね可能です(連結はできません)
・別売のL-BOXXシリーズをスライドインで連結して持ち運ぶことが可能です
・別売のL-BoxxMicroを側面に装着することが可能です
【用途】
・電動工具、先端工具、パーツ類などの収納・運搬に
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XL-BOXX ボックスXLの型番XL-BOXXのページです。 型番XL-BOXXに関する仕様情報を記載しております。
XL-BOXX ボックスXLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XL-BOXX ボックスXL
ツールボックスL-BOXX
ツールボックス L-Boxx
LT-BOXX(エルボックス)170
LT-BOXX(エルボックス)272
L-BOXX(エルボックス)238N
メーカーボッシュクニペックスクニペックスボッシュボッシュボッシュ
通常価格14,351円20,964円13,131円9,308円12,975円10,043円
通常出荷日4日目2日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4059952591797-----
トラスココード364-8932-----
質量(g)3200.0-----
外形寸法(mm)奥行395-----
外形寸法(mm)間口605-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました